Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | MTNo. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203.35 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.3 | 49 | 130 | 1 | ||
115.63 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.5 | 49 | 130 | 1 | ||
203.35 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.6 | 53 | 134 | 1 | ||
157.73 € | 1 | 24 Arbeitstage | 8.73 | 53 | 134 | 1 | ||
115.63 € | 1 | 24 Arbeitstage | 9 | 53 | 134 | 1 | ||
147.23 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 57 | 138 | 1 | ||
167.88 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10.2 | 57 | 138 | 1 | ||
152.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 10.5 | 57 | 138 | 1 | ||
124.85 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 11 | 61 | 142 | 1 | |
140.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 66 | 147 | 1 | ||
152.16 € | 1 | 24 Arbeitstage | 12.5 | 66 | 147 | 1 | ||
146.50 € | 1 | 24 Arbeitstage | 13 | 66 | 147 | 1 | ||
131.18 € | 1 | 24 Arbeitstage | 13.5 | 70 | 168 | 2 | ||
145.58 € | 1 | 24 Arbeitstage | 14 | 70 | 168 | 2 | ||
140.67 € | 1 | 24 Arbeitstage | 14.5 | 74 | 172 | 2 | ||
136.89 € | 1 | 24 Arbeitstage | 15 | 74 | 172 | 2 | ||
203.86 € | 1 | 24 Arbeitstage | 15.5 | 78 | 176 | 2 | ||
131.18 € | 1 | 24 Arbeitstage | 16 | 78 | 176 | 2 | ||
207.88 € | 1 | 24 Arbeitstage | 16.5 | 81 | 179 | 2 | ||
138.83 € | 1 | 24 Arbeitstage | 17 | 81 | 179 | 2 | ||
217.72 € | 1 | 24 Arbeitstage | 17.5 | 85 | 183 | 2 | ||
162.77 € | 1 | 24 Arbeitstage | 18 | 85 | 183 | 2 | ||
219.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 18.5 | 88 | 186 | 2 | ||
159.99 € | 1 | 24 Arbeitstage | 19 | 88 | 186 | 2 | ||
186.79 € | 1 | 24 Arbeitstage | 20 | 91 | 212 | 3 | ||
344.09 € | 1 | 24 Arbeitstage | 20.5 | 95 | 216 | 3 | ||
209.90 € | 1 | 24 Arbeitstage | 21 | 95 | 216 | 3 | ||
225.29 € | 1 | 24 Arbeitstage | 21.5 | 98 | 219 | 3 | ||
219.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 22 | 98 | 219 | 3 | ||
234.68 € | 1 | 24 Arbeitstage | 23 | 101 | 222 | 3 | ||
240.56 € | 1 | 24 Arbeitstage | 24 | 104 | 225 | 3 | ||
363.17 € | 1 | 24 Arbeitstage | 24.5 | 104 | 225 | 3 | ||
250.23 € | 1 | 24 Arbeitstage | 25 | 104 | 225 | 3 | ||
347.96 € | 1 | 24 Arbeitstage | 26 | 107 | 256 | 4 | ||
425.41 € | 1 | 24 Arbeitstage | 26.5 | 107 | 256 | 4 | ||
429.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | 110 | 259 | 4 | ||
434.58 € | 1 | 24 Arbeitstage | 27.5 | 110 | 259 | 4 | ||
418.31 € | 1 | 24 Arbeitstage | 28 | 110 | 259 | 4 | ||
426.18 € | 1 | 24 Arbeitstage | 29 | 114 | 263 | 4 | ||
415.17 € | 1 | 24 Arbeitstage | 30 | 114 | 263 | 4 | ||
572.45 € | 1 | 24 Arbeitstage | 32 | 120 | 269 | 4 | ||
859.80 € | 1 | 24 Arbeitstage | 33 | 120 | 269 | 4 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kunststoff | Tool Material Type | HSCO | Shank Type | Kegelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | Sonstige | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Coating Details | Homogenizer |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
MTNo.
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften