Konischer Schaft-Bohrer, halblang Typ N 257

Konischer Schaft-Bohrer, halblang Typ N 257
  • Mengenrabatt
Versatile drill for general applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0257-004.000
0257-004.200
0257-005.000
0257-005.100
0257-005.200
0257-005.500
0257-005.800
0257-006.000
0257-006.500
0257-006.700
0257-006.800
0257-007.000
0257-007.200
0257-007.300
0257-007.500
0257-007.800
0257-008.000
0257-008.050
0257-008.200
0257-008.250
0257-008.500
0257-008.750
0257-008.800
0257-009.000
0257-009.300
0257-009.400
0257-009.500
0257-009.600
0257-009.800
0257-009.900
0257-010.000
0257-010.050
0257-010.100
0257-010.200
0257-010.250
0257-010.300
0257-010.400
0257-010.500
0257-010.750
0257-010.800
0257-010.900
0257-011.000
0257-011.200
0257-011.400
0257-011.500
0257-011.750
0257-011.800
0257-012.000
0257-012.100
0257-012.200
0257-012.250
0257-012.300
0257-012.400
0257-012.500
0257-012.600
0257-012.800
0257-013.000
0257-013.100
0257-013.200
0257-013.490
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
MTNo.

58.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4641451

73.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.2641451

56.43 €

1 6 Arbeitstage 5741551

65.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.1741551

65.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.2741551

67.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5801611

93.48 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 5.8801611

54.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6801611

60.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.5861671

79.88 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 6.7861671

74.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.8931741

64.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7931741

102.99 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 7.2931741

122.83 €

1 24 Arbeitstage 7.3931741

65.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.5931741

73.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.81001811

60.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 81001811

117.29 €

1 24 Arbeitstage 8.051001811

93.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.21001811

123.42 €

1 24 Arbeitstage 8.251001811

68.72 €

1 6 Arbeitstage 8.51001811

117.54 €

1 6 Arbeitstage 8.751071881

149.41 €

1 6 Arbeitstage 8.81071881

67.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 91071881

150.36 €

1 24 Arbeitstage 9.31071881

148.21 €

1 24 Arbeitstage 9.41071881

73.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.51071881

110.51 €

1 24 Arbeitstage 9.61161971

118.66 €

1 6 Arbeitstage 9.81161971

150.36 €

1 24 Arbeitstage 9.91161971

71.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101161971

130.34 €

1 24 Arbeitstage 10.051161971

93.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.11161971

79.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.21161971

99.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.251161971

93.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.31161971

132.32 €

1 24 Arbeitstage 10.41161971

70.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.51161971

142.42 €

1 24 Arbeitstage 10.751252061

94.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.81252061

105.62 €

1 6 Arbeitstage 10.91252061

74.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 111252061

83.36 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 11.21252061

128.37 €

1 24 Arbeitstage 11.41252061

74.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.51252061

128.71 €

1 24 Arbeitstage 11.751252061

107.19 €

1 24 Arbeitstage 11.81252061

74.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121342151

99.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.11342151

99.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.21342151

116.34 €

1 6 Arbeitstage 12.251342151

108.14 €

1 6 Arbeitstage 12.31342151

149.52 €

1 24 Arbeitstage 12.41342151

76.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12.51342151

145.91 €

1 24 Arbeitstage 12.61342151

114.54 €

1 24 Arbeitstage 12.81342151

76.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 131342151

146.41 €

1 24 Arbeitstage 13.11342151

122.70 €

1 6 Arbeitstage 13.21342151

109.25 €

1 24 Arbeitstage 13.491422231

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff Tool Material Type HSS Shank Type Kegelgewinde
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Sonstige With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN341
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Technischer Support