Teilenummer
|
---|
4101-006.000 |
4101-006.500 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal (φ) | Tip diameter d1 (mm) | Blade height h1 (mm) | Length l9 (mm) | Machined Hole Diameter Range, For range Ø- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989.87 € | 1 | 24 Arbeitstage | 6.5 | 6 | 0.85 | 5.85 | 6,21 - 6,70 | ||
1,054.39 € | 1 | 24 Arbeitstage | 7 | 6.5 | 0.9 | 5.9 | 6,71 - 7,10 |
Loading...
Application | Lochfasen | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Tool Material Type | Carbid |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | Overall Length L1(mm) | 165 | shank diameter d2(mm) | 16 |
Shank length l3(mm) | 48 | Length under neck l2(mm) | 102 | Length l4(mm) | 3 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal(φ)
Tip diameter d1(mm)
Blade height h1(mm)
Length l9(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften