[Features]
· Enables stable machining with the reliable clamping method and highly rigid body.
· Internal oil supply type.
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | Holder Size (mm) | Compatible tip diameter d1 (mm) | Maximum machining length l2 (mm) | Holder Diameter d3 (mm) | Internal oil supply | Shank diameter tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251.08 € | 7 Arbeitstage | 101 | 12 | 45 | 110 | 11.00-11.49 | 36.6 | 10.7 | Available | h6 | ||
251.08 € | 7 Arbeitstage | 103 | 12 | 45 | 115 | 11.50-11.99 | 38.1 | 11.2 | Available | h6 | ||
251.08 € | 7 Arbeitstage | 106 | 12 | 45 | 120 | 12.00-12.49 | 39.7 | 11.7 | Available | h6 | ||
251.08 € | 7 Arbeitstage | 108 | 14 | 45 | 125 | 12.50-12.99 | 41.3 | 12.2 | Available | h6 | ||
251.08 € | 7 Arbeitstage | 110 | 14 | 45 | 130 | 13.00-13.49 | 42.9 | 12.7 | Available | h6 | ||
251.08 € | 7 Arbeitstage | 113 | 14 | 45 | 135 | 13.50-13.99 | 44.6 | 13.2 | Available | h6 | ||
268.85 € | 7 Arbeitstage | 115 | 14 | 45 | 140 | 14.00-14.49 | 46.2 | 13.7 | Available | h6 | ||
268.85 € | 7 Arbeitstage | 120 | 16 | 48 | 145 | 14.50-14.99 | 47.8 | 14.2 | Available | h6 | ||
268.85 € | 7 Arbeitstage | 123 | 16 | 48 | 150 | 15.00-15.49 | 49.3 | 14.7 | Available | h6 | ||
268.85 € | 7 Arbeitstage | 125 | 16 | 48 | 155 | 15.50-15.99 | 50.9 | 15.2 | Available | h6 | ||
336.25 € | 7 Arbeitstage | 127 | 16 | 48 | 160 | 16.00-16.49 | 52.9 | 15.7 | Available | h6 | ||
336.25 € | 7 Arbeitstage | 130 | 18 | 48 | 165 | 16.50-16.99 | 54.1 | 16.2 | Available | h6 | ||
336.25 € | 7 Arbeitstage | 132 | 18 | 48 | 170 | 17.00-17.49 | 55.8 | 16.7 | Available | h6 | ||
336.25 € | 7 Arbeitstage | 134 | 18 | 48 | 175 | 17.50-17.99 | 57.4 | 17.2 | Available | h6 | ||
359.21 € | 7 Arbeitstage | 137 | 18 | 48 | 180 | 18.00-18.49 | 58.9 | 17.7 | Available | h6 | ||
359.21 € | 7 Arbeitstage | 141 | 20 | 50 | 185 | 18.50-18.99 | 60.5 | 18.2 | Available | h6 | ||
359.21 € | 7 Arbeitstage | 143 | 20 | 50 | 190 | 19.00-19.49 | 62.1 | 18.7 | Available | h6 | ||
359.21 € | 7 Arbeitstage | 146 | 20 | 50 | 195 | 19.50-19.99 | 63.7 | 19.2 | Available | h6 | ||
359.21 € | 7 Arbeitstage | 148 | 20 | 50 | 200 | 20.00-20.49 | 65.3 | 19.7 | Available | h6 | ||
359.21 € | 7 Arbeitstage | 159 | 25 | 56 | 205 | 20.50-20.99 | 67.0 | 20.2 | Available | h6 | ||
399.20 € | 7 Arbeitstage | 161 | 25 | 56 | 210 | 21.00-21.49 | 68.6 | 20.7 | Available | h6 | ||
399.20 € | 7 Arbeitstage | 163 | 25 | 56 | 215 | 21.50-21.99 | 70.1 | 21.2 | Available | h6 | ||
399.20 € | 7 Arbeitstage | 165 | 25 | 56 | 220 | 22.00-22.49 | 71.7 | 21.7 | Available | h6 | ||
399.20 € | 7 Arbeitstage | 168 | 25 | 56 | 225 | 22.50-22.99 | 73.7 | 22.2 | Available | h6 | ||
454.01 € | 7 Arbeitstage | 170 | 25 | 56 | 230 | 23.00-23.49 | 74.9 | 22.7 | Available | h6 | ||
454.01 € | 7 Arbeitstage | 173 | 25 | 56 | 235 | 23.50-23.99 | 76.5 | 23.2 | Available | h6 | ||
454.01 € | 7 Arbeitstage | 175 | 25 | 56 | 240 | 24.00-24.49 | 78.1 | 23.7 | Available | h6 | ||
454.01 € | 7 Arbeitstage | 177 | 25 | 56 | 245 | 24.50-24.99 | 79.7 | 24.2 | Available | h6 | ||
454.01 € | 7 Arbeitstage | 180 | 25 | 56 | 250 | 25.00-25.49 | 81.3 | 24.7 | Available | h6 | ||
454.01 € | 7 Arbeitstage | 187 | 32 | 60 | 255 | 25.50-25.99 | 82.9 | 25.2 | Available | h6 | ||
454.01 € | 7 Arbeitstage | 191 | 32 | 60 | 260 | 26.00-26.49 | 84.0 | 25.7 | Available | h6 | ||
514.75 € | 7 Arbeitstage | 191 | 32 | 60 | 265 | 26.50-26.99 | 86.1 | 26.2 | Available | h6 | ||
514.75 € | 7 Arbeitstage | 196 | 32 | 60 | 270 | 27.00-27.49 | 87.2 | 26.7 | Available | h6 | ||
514.75 € | 7 Arbeitstage | 198 | 32 | 60 | 275 | 27.50-27.99 | 88.9 | 27.2 | Available | h6 | ||
514.75 € | 7 Arbeitstage | 200 | 32 | 60 | 280 | 28.00-28.49 | 90.4 | 27.7 | Available | h6 | ||
580.67 € | 7 Arbeitstage | 202 | 32 | 60 | 285 | 28.50-28.99 | 92.5 | 28.2 | Available | h6 | ||
580.67 € | 7 Arbeitstage | 205 | 32 | 60 | 290 | 29.00-29.49 | 94.6 | 28.7 | Available | h6 | ||
580.67 € | 7 Arbeitstage | 207 | 32 | 60 | 295 | 29.50-29.99 | 95.1 | 29.2 | Available | h6 | ||
580.67 € | 7 Arbeitstage | 210 | 32 | 60 | 300 | 30.00-30.49 | 96.7 | 29.7 | Available | h6 | ||
619.18 € | 7 Arbeitstage | 212 | 32 | 60 | 305 | 30.50-30.99 | 98.3 | 30.2 | Available | h6 | ||
619.18 € | 7 Arbeitstage | 214 | 32 | 60 | 310 | 31.00-31.49 | 99.8 | 30.7 | Available | h6 | ||
619.18 € | 7 Arbeitstage | 216 | 32 | 60 | 315 | 31.50-31.99 | 101.4 | 31.2 | Available | h6 | ||
619.18 € | 7 Arbeitstage | 221 | 32 | 60 | 320 | 32.00-32.99 | 104.6 | 31.7 | Available | h6 | ||
619.18 € | 7 Arbeitstage | 226 | 32 | 60 | 330 | 33.00-33.99 | 107.8 | 32.7 | Available | h6 | ||
619.18 € | 7 Arbeitstage | 230 | 32 | 60 | 340 | 34.00-34.99 | 111.0 | 33.7 | Available | h6 | ||
754.72 € | 7 Arbeitstage | 235 | 32 | 60 | 350 | 35.00-35.99 | 114.2 | 34.7 | Available | h6 | ||
754.72 € | 7 Arbeitstage | 240 | 32 | 60 | 360 | 36.00-36.99 | 117.3 | 35.7 | Available | h6 | ||
754.72 € | 7 Arbeitstage | 245 | 32 | 60 | 370 | 37.00-37.99 | 120.5 | 36.7 | Available | h6 | ||
754.72 € | 7 Arbeitstage | 249 | 32 | 60 | 380 | 38.00-38.99 | 123.7 | 37.7 | Available | h6 | ||
754.72 € | 7 Arbeitstage | 254 | 32 | 60 | 390 | 39.00-40.00 | 126.9 | 38.7 | Available | h6 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Verfügbar |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.