Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Batteriehalter 3 x D mit Schmierbohrung RT800WP 5242

[Features]
· Unique tip clamping method enables tips to be quickly and easily interchanged even within the machine.
· Can always machine with a new cutting edge, so productivity and consistency are excellent, and cost reductions and simplified tool management can be achieved.
· Internal oil supply type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
5242-17.000
5242-17.990
5242-19.000
5242-20.000
5242-21.000
5242-22.500
5242-24.000
5242-25.500
5242-27.500
5242-29.500
5242-32.000
5242-34.500
5242-37.500
5242-40.500
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Compatible tip diameter d1
(mm)
Holder Diameter d3
(mm)
Effective machining length l3
(mm)
Shank length l4
(mm)
Standard Internal oil supply

387.42 €

7 Arbeitstage 761302016.00-17.0015.75450G.S.Available

387.42 €

7 Arbeitstage 761302017.01-17.9916.75450G.S.Available

401.83 €

7 Arbeitstage 841382018.00-19.0017.76050G.S.Available

401.83 €

7 Arbeitstage 841382019.01-20.0018.76050G.S.Available

401.83 €

7 Arbeitstage 931532520.01-21.0019.76656G.S.Available

401.83 €

7 Arbeitstage 931532521.01-22.5020.76656G.S.Available

429.30 €

7 Arbeitstage 1011612522.51-24.0022.27256G.S.Available

429.30 €

7 Arbeitstage 1101702524.01-25.5023.77856G.S.Available

460.41 €

7 Arbeitstage 1181823225.51-27.5025.28460G.S.Available

460.41 €

7 Arbeitstage 1261903227.51-29.5027.29060G.S.Available

460.41 €

7 Arbeitstage 1341983229.51-32.0029.29660G.S.Available

460.41 €

7 Arbeitstage 1422063232.01-34.5031.710260G.S.Available

524.18 €

7 Arbeitstage 1542183234.51-37.5034.011460G.S.Available

524.18 €

7 Arbeitstage 1672313237.51-40.5037.012060G.S.Available

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Coating Y/N N/A With/without Oil Hole Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support