[Features]
· Unique tip clamping method enables tips to be quickly and easily interchanged even within the machine.
· Can always machine with a new cutting edge, so productivity and consistency are excellent, and cost reductions and simplified tool management can be achieved.
· Internal oil supply type.
Teilenummer |
---|
5243-17.000 |
5243-17.990 |
5243-19.000 |
5243-20.000 |
5243-21.000 |
5243-22.500 |
5243-24.000 |
5243-25.500 |
5243-27.500 |
5243-29.500 |
5243-32.000 |
5243-34.500 |
5243-37.500 |
5243-40.500 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Compatible tip diameter d1 (mm) | Holder Diameter d3 (mm) | Effective machining length l3 (mm) | Shank length l4 (mm) | Standard | Internal oil supply |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
396.64 € | 7 Arbeitstage | 112 | 166 | 20 | 16.00-17.00 | 15.7 | 90 | 50 | G.S. | Available | ||
396.64 € | 7 Arbeitstage | 112 | 166 | 20 | 17.01-17.99 | 16.7 | 90 | 50 | G.S. | Available | ||
429.30 € | 7 Arbeitstage | 124 | 178 | 20 | 18.00-19.00 | 17.7 | 100 | 50 | G.S. | Available | ||
429.30 € | 7 Arbeitstage | 124 | 178 | 20 | 19.01-20.00 | 18.7 | 100 | 50 | G.S. | Available | ||
429.30 € | 7 Arbeitstage | 137 | 197 | 25 | 20.01-21.00 | 19.7 | 110 | 56 | G.S. | Available | ||
429.30 € | 7 Arbeitstage | 137 | 197 | 25 | 21.01-22.50 | 20.7 | 110 | 56 | G.S. | Available | ||
460.41 € | 7 Arbeitstage | 149 | 209 | 25 | 22.51-24.00 | 22.2 | 120 | 56 | G.S. | Available | ||
460.41 € | 7 Arbeitstage | 162 | 222 | 25 | 24.01-25.50 | 23.7 | 130 | 56 | G.S. | Available | ||
521.88 € | 7 Arbeitstage | 174 | 238 | 32 | 25.51-27.50 | 25.2 | 140 | 60 | G.S. | Available | ||
521.88 € | 7 Arbeitstage | 186 | 250 | 32 | 27.51-29.50 | 27.2 | 150 | 60 | G.S. | Available | ||
521.88 € | 7 Arbeitstage | 198 | 262 | 32 | 29.51-32.00 | 29.2 | 160 | 60 | G.S. | Available | ||
521.88 € | 7 Arbeitstage | 210 | 274 | 32 | 32.01-34.50 | 31.7 | 170 | 60 | G.S. | Available | ||
573.19 € | 7 Arbeitstage | 228 | 292 | 32 | 34.51-37.50 | 34.0 | 190 | 60 | G.S. | Available | ||
573.19 € | 7 Arbeitstage | 247 | 311 | 32 | 37.51-40.50 | 37.0 | 200 | 60 | G.S. | Available |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | Verfügbar |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.