Mikro-Bohrer, Typ N 706

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0706-000.500
0706-000.600
0706-000.650
0706-000.700
0706-000.750
0706-000.800
0706-000.850
0706-000.900
0706-001.000
0706-001.050
0706-001.400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

36.35 €

10 6 Arbeitstage 0.58.5

36.35 €

10 6 Arbeitstage 0.69.5

49.22 €

10 6 Arbeitstage 0.6510.5

36.35 €

10 6 Arbeitstage 0.710.5

52.47 €

10 6 Arbeitstage 0.7512.5

33.35 €

10 6 Arbeitstage 0.812.5

48.99 €

10 6 Arbeitstage 0.8514.5

36.23 €

10 6 Arbeitstage 0.914.5

33.35 €

10 6 Arbeitstage 117

59.31 €

10 6 Arbeitstage 1.0517

41.39 €

10 6 Arbeitstage 1.417

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L1(mm) 38
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes(sheet) 2
tip angle(°) 130 Standard G.S. Blade diameter tolerance h7
Shank diameter tolerance h8

Technischer Support