• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Schrupp-Schaftfräser, gleichmäßig 4-schneidig 3723

Schrupp-Schaftfräser, gleichmäßig 4-schneidig 3723
  • Mengenrabatt

Supports a wide range of high-speed rough machining from general steel to stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3723-006.000
3723-008.000
3723-010.000
3723-012.000
3723-014.000
3723-014.001
3723-016.000
3723-018.000
3723-018.001
3723-020.000
3723-025.000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Tool Material Standard Coating Details Blade diameter tolerance

96.43 €

4 Arbeitstage 665713CarbideDIN6527LFIREh10

110.49 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 886319CarbideDIN6527LFIREh10

119.66 €

4 Arbeitstage 10107222CarbideDIN6527LFIREh10

102.94 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 12128326CarbideDIN6527LFIREh10

128.14 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 14148326CarbideDIN6527LFIREh10

143.51 €

4 Arbeitstage 14169232CarbideDIN6527LFIREh10

162.43 €

4 Arbeitstage 16169232CarbideDIN6527LFIREh10

194.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 18189232CarbideDIN6527LFIREh10

215.85 €

4 Arbeitstage 182010438CarbideDIN6527LFIREh10

244.91 €

4 Arbeitstage 202010438CarbideDIN6527LFIREh10

379.56 €

4 Arbeitstage 252512145CarbideDIN6527LFIREh10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Roughing Torsion Angle (θ) Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support