Hochspirale-Vierkantfräser, kurz, 3-schneidig, 3540

Hochspirale-Vierkantfräser, kurz, 3-schneidig, 3540
  • Mengenrabatt
High torsion provides an excellent finished surface. Excellent cost performance. with a price set even lower than 2-flute blades.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3540-006.000
3540-016.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

41.18 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 66547

154.92 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 16168216

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527K Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support