Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3686-006.000
Blade diameter (D)(φ) | 6 | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 45 | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Effective length of blade l2(mm) | 10 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | e8 |
Sie befinden sich auf der Seite für Hochspirale-Vierkantfräser-Stumpf, 3-schneidig 3686, die Teilenummer ist 3686-006.000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3686-006.000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften