Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3689-003.000 |
3689-004.000 |
3689-005.000 |
3689-006.000 |
3689-008.000 |
3689-010.000 |
3689-012.000 |
3689-014.000 |
3689-014.001 |
3689-016.000 |
3689-018.000 |
3689-018.001 |
3689-020.000 |
3689-025.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 57 | 8 | |
74.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 57 | 11 | |
72.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 6 | 6 | 57 | 13 | |
57.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 6 | 57 | 13 | |
69.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 6 | 8 | 63 | 19 | |
117.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 72 | 22 | |
145.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 6 | 12 | 83 | 26 | |
126.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 14 | 83 | 26 | |
159.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 6 | 16 | 92 | 32 | |
182.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 6 | 16 | 92 | 32 | |
192.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 8 | 18 | 92 | 32 | |
236.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 8 | 20 | 104 | 38 | |
254.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 8 | 20 | 104 | 38 | |
518.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 10 | 25 | 121 | 45 |
Loading...
Type | Hohe Schräge | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Tool Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Standard | G.S. | Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften