• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langer, mehrfach-schneidiger Steilspiral-Vierkant-Schaftfräser (6 / 8 / 10-Schneide) 3691

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3691-006.000
3691-008.000
3691-010.000
3691-012.000
3691-016.000
3691-020.000
3691-025.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

68.49 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6667530

79.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 86810040

139.81 €

1 6 Arbeitstage 1061010040

135.49 €

1 6 Arbeitstage 1261215045

269.63 €

1 6 Arbeitstage 1661615065

366.59 €

1 6 Arbeitstage 2082015065

590.80 €

1 6 Arbeitstage 25102515075

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Hohe Schräge Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Tool Material Carbide
Standard G.S. Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Technischer Support