Vierkantfräser mit gleichmäßigem 4-schneidiger Eckenradius für Stahl hoher Härte GF300T 3361

Vierkantfräser mit gleichmäßigem 4-schneidiger Eckenradius für Stahl hoher Härte GF300T 3361
  • Mengenrabatt
[Features]
· Capable of machining hardened materials of hardness exceeding 60 HRC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3361-003.000
3361-004.000
3361-005.000
3361-006.000
3361-008.000
3361-010.000
3361-012.000
3361-016.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Neck base diameter d3
(mm)

92.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.5576214.52.7

93.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40.5576216.03.7

95.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.5576217.54.7

101.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 615762195.7

139.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8163827127.7

169.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.5721032159.5

160.68 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121.58312381811.5

266.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1629216442415.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC55 / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 Number of flutes(sheet) 4 Type Radius
Coating Sonstige Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Standard G.S.
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h8

Technischer Support