Teilenummer
|
---|
3716-006.000 |
3716-008.000 |
3716-010.000 |
3716-012.000 |
3716-016.000 |
3716-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.60 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 6 | 6 | 6 | 75 | 30 | |
125.71 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 8 | 6 | 8 | 100 | 40 | |
148.74 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 10 | 6 | 10 | 100 | 40 | |
207.47 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 12 | 6 | 12 | 150 | 45 | |
387.78 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 16 | 6 | 16 | 150 | 65 | |
572.37 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 20 | 8 | 20 | 150 | 65 |
Loading...
Type | Hohe Schräge | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Tool Material | Carbide |
---|---|---|---|---|---|
Standard | G.S. | Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften