Teilenummer
|
---|
6709-004.000 |
6709-005.000 |
6709-006.000 |
6709-010.000 |
6709-012.000 |
6709-016.000 |
6709-020.000 |
6709-025.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.05 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 57 | 21 | 3.7 | |
76.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 57 | 21 | 4.7 | |
76.05 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 57 | 21 | 5.5 | |
156.13 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 72 | 32 | 9.2 | |
140.25 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 83 | 38 | 11.2 | |
241.91 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 92 | 44 | 15.0 | |
371.48 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 104 | 54 | 19.0 | |
592.54 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 25 | 45 | 25 | 121 | 65 | 23.5 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 5 | Type | Hohe Schräge | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften