Schaftfräser, ungleiches Gewinde, für hocheffizientes Feinbearbeiten, lang, 5-schneidig RF100S / F 3897

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3897-004.000
3897-005.000
3897-006.000
3897-008.000
3897-010.000
3897-012.000
3897-016.000
3897-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

101.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 412465233.7

112.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 515565264.7

101.40 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 618665295.5

137.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 824875397.5

143.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10301080409.2

185.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123612934811.2

317.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1648161086015.0

485.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2060201267619.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 5 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support