Schaftfräser, ungleiches Gewinde, 4-schneidig für weichen Stahl HF100F 3629

Schaftfräser, ungleiches Gewinde, 4-schneidig für weichen Stahl HF100F 3629
  • Mengenrabatt
It has a strong torsion angle and excellent sharpness, making it ideal for viscous materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3629-004.000
3629-005.000
3629-006.000
3629-008.000
3629-010.000
3629-012.000
3629-016.000
3629-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

74.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 411457183.7

74.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 513557184.7

91.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613657215.5

126.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 819863277.5

132.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10221072329.2

167.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122612833811.2

290.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163216924415.0

448.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2038201045419.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Variable Führung
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support