Teilenummer
|
---|
3633-002.000 |
3633-003.000 |
3633-004.000 |
3633-005.000 |
3633-006.000 |
3633-008.000 |
3633-010.000 |
3633-012.000 |
3633-014.000 |
3633-016.000 |
3633-018.000 |
3633-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 50 | 3 | |
46.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 50 | 4 | |
44.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 54 | 5 | |
44.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 6 | 54 | 6 | |
42.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 54 | 7 | |
58.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 58 | 9 | |
86.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 66 | 11 | |
125.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 73 | 12 | |
122.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 14 | 75 | 14 | |
140.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | 82 | 16 | |
213.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | 84 | 18 | |
227.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 92 | 20 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527K | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften