Allzweck-Vierkant-Schaftfräser, kurz, 3-schneidig 3558

Allzweck-Vierkant-Schaftfräser, kurz, 3-schneidig 3558
  • Mengenrabatt
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Excellent cost performance. with the same price as 2-flute blades.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3558-002.000
3558-003.000
3558-004.000
3558-005.000
3558-006.000
3558-007.000
3558-008.000
3558-009.000
3558-010.000
3558-012.000
3558-014.000
3558-016.000
3558-018.000
3558-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

46.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26503

46.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36504

44.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46545

44.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 56546

42.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66547

64.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 78588

58.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 88589

90.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9106610

86.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10106611

121.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12127312

157.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14147514

140.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 16168216

213.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18188418

227.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20209220

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Tool Material Carbide Standard DIN6527K Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support