Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 57 | 7 | |
61.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 57 | 8 | |
73.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 6 | 57 | 10 | |
61.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 57 | 11 | |
73.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 6 | 57 | 11 | |
64.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 6 | 57 | 13 | |
64.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 6 | 57 | 13 | |
75.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 8 | 63 | 16 | |
75.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 8 | 63 | 19 | |
102.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 10 | 72 | 19 | |
120.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 72 | 22 | |
161.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 12 | 83 | 26 | |
132.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 14 | 83 | 26 | |
190.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 16 | 92 | 32 | |
226.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 18 | 92 | 32 | |
265.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 20 | 104 | 38 | |
300.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 20 | 104 | 38 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften