Allzweck-Vierkant-Schaftfräser, lang, 4-schneidig 3023

Allzweck-Vierkant-Schaftfräser, lang, 4-schneidig 3023
  • Mengenrabatt
Suitable for side wall machining at deep positions, as well as for wide side finishing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3023-003.000
3023-004.000
3023-005.000
3023-006.000
3023-008.000
3023-010.000
3023-012.000
3023-014.000
3023-014.001
3023-016.000
3023-018.000
3023-018.001
3023-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

73.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 337520

92.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 447525

100.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 557530

113.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 667530

116.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8810040

166.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101010040

185.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121215045

219.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 141415045

315.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 141615065

288.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 161615065

318.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 181815065

374.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 182015065

379.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 202015065

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support