Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Ball Radius r (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 3 | 0.50 | 1 | 0.25 | |
74.95 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 3 | 0.80 | 1 | 0.40 | |
67.63 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 3 | 1.00 | 2 | 0.50 | |
64.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 38 | 3 | 1.50 | 3 | 0.80 | |
66.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 57 | 6 | 2.00 | 6 | 1 | |
66.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 57 | 6 | 3 | 7 | 1.5 | |
75.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 57 | 6 | 4 | 8 | 2 | |
84.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 57 | 6 | 5 | 10 | 2.5 | |
75.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 57 | 6 | 6 | 10 | 3 | |
95.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 63 | 8 | 8 | 16 | 4 | |
125.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 72 | 10 | 10 | 19 | 5 | |
167.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 83 | 12 | 12 | 22 | 6 | |
121.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 83 | 14 | 14.00 | 22 | 7 | |
164.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 92 | 16 | 16 | 26 | 8 | |
173.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 92 | 18 | 18.00 | 26 | 9 | |
199.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 104 | 20 | 18.00 | 32 | 9 | |
268.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 104 | 20 | 20 | 32 | 10 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ball Radius r(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften