Teilenummer
|
---|
3727-004.000 |
3727-005.000 |
3727-006.000 |
3727-008.000 |
3727-010.000 |
3727-012.000 |
3727-014.000 |
3727-014.001 |
3727-016.000 |
3727-018.000 |
3727-018.001 |
3727-020.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Ball Radius r (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 6 | 4 | 11 | 2 | |
81.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | 6 | 5 | 13 | 2.5 | |
81.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 57 | 6 | 6 | 13 | 3 | |
96.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 63 | 8 | 8 | 19 | 4 | |
109.60 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 72 | 10 | 10 | 22 | 5 | |
166.36 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 83 | 12 | 12 | 26 | 6 | |
121.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 83 | 14 | 14.00 | 26 | 7 | ||
148.74 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 92 | 16 | 14.00 | 32 | 7 | |
181.08 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 92 | 16 | 16 | 32 | 8 | |
194.53 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 92 | 18 | 18.00 | 32 | 9 | |
219.49 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 104 | 20 | 18.00 | 38 | 9 | |
296.62 € | 1 | Verfügbar | 25 Arbeitstage | 104 | 20 | 20 | 38 | 10 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 4 | Coating | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | DIN6528 |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ball Radius r(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften