Allezweck-Kugelkopffräser, lang, 2-schneidig 3030

Allezweck-Kugelkopffräser, lang, 2-schneidig 3030
  • Mengenrabatt
Machining is possible with a wide range of materials, from raw materials to hardened materials. Suitable for processing of curved surfaces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3030-003.000
3030-004.000
3030-005.000
3030-006.000
3030-008.000
3030-010.000
3030-012.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
blade diameter d1
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)
Ball Radius r
(mm)

132.80 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7533201.5

135.93 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 7544252

151.82 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 7555302.5

169.25 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 7566303

134.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 10088404

181.08 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1001010405

239.90 €

1 Verfügbar 24 Arbeitstage 1501212456

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel Number of flutes(sheet) 2 Coating Sonstige
Torsional Angle(°) 30 Tool Material Carbide Standard G.S.
Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Technischer Support