Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3043-003.000 |
3043-004.000 |
3043-005.000 |
3043-006.000 |
3043-008.000 |
3043-010.000 |
3043-012.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Ball Radius r (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.91 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 75 | 3 | 3 | 20 | 1.5 | |
148.91 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 75 | 4 | 4 | 25 | 2 | |
166.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 75 | 5 | 5 | 30 | 2.5 | |
128.40 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 75 | 6 | 6 | 30 | 3 | |
146.64 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100 | 8 | 8 | 40 | 4 | |
199.33 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 100 | 10 | 10 | 40 | 5 | |
264.18 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 150 | 12 | 12 | 45 | 6 |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 4 | Coating | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Ball Radius r(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften