Teilenummer
|
---|
3893-003.000 |
3893-005.000 |
3893-006.000 |
3893-008.000 |
3893-010.000 |
3893-012.000 |
3893-016.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 4 | 6 | 57 | 15 | 2.7 | |
55.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 6 | 6 | 57 | 18 | 4.7 | |
68.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 7 | 6 | 57 | 21 | 5.5 | |
92.03 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 8 | 9 | 8 | 63 | 27 | 7.5 | |
137.61 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 10 | 11 | 10 | 72 | 32 | 9.2 | |
124.61 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 12 | 12 | 12 | 83 | 38 | 11.2 | |
213.61 € | 1 | Verfügbar | 24 Arbeitstage | 16 | 16 | 16 | 92 | 44 | 15.0 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Variable Führung |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften