Allzweck-Schaftfräser, ungleiches Gewinde, halblang, 4-schneidig RF100U 3839

Allzweck-Schaftfräser, ungleiches Gewinde, halblang, 4-schneidig RF100U 3839
  • Mengenrabatt
A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3839-006.000
3839-008.000
3839-010.000
3839-012.000
3839-016.000
3839-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

96.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 618665295.5

132.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 824875397.5

136.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10301080409.2

177.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 123612934811.2

304.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1648161086015.0

466.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2060201267619.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Variable Führung
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support