Allzweck-Schaftfräser, ungleiches Gewinde, normal, 3-schneidig RF100U 3891

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3891-003.000
3891-004.000
3891-005.000
3891-006.000
3891-008.000
3891-010.000
3891-012.000
3891-016.000
3891-020.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

57.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 38657152.7

57.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 411657183.7

57.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 513657184.7

71.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613657215.5

98.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 819863277.5

147.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10221072329.2

132.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122612833811.2

226.79 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163216924415.0

348.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2038201045419.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 3 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Variable Führung
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support