Allzweck-Schaftfräser, ungleiches Gewinde, normal, 4-schneidig RF100U 3736

Allzweck-Schaftfräser, ungleiches Gewinde, normal, 4-schneidig RF100U 3736
  • Mengenrabatt
A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3736-004.000
3736-005.000
3736-006.000
3736-008.000
3736-010.000
3736-012.000
3736-014.000
3736-016.000
3736-018.000
3736-020.000
3736-025.000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

67.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 411657183.7

67.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 513657184.7

82.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 613657215.5

114.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 819863277.5

169.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10221072329.2

152.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 122612833811.2

204.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 142614833813.2

263.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 163216924415.0

381.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 183218924417.0

408.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2038201045419.0

623.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2545251216523.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Torsion Angle (θ) Variable Führung
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Technischer Support