Teilenummer
|
---|
3627-010.000 |
3627-012.000 |
3627-014.000 |
3627-016.000 |
3627-018.000 |
3627-020.000 |
3627-025.000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.52 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40 | 10 | 100 | 50 | 9.2 | |
276.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 45 | 12 | 150 | 60 | 11.2 | |
384.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | 45 | 14 | 150 | 60 | 13.2 | |
519.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | 65 | 16 | 150 | 80 | 15.0 | |
583.21 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 18 | 65 | 18 | 150 | 80 | 17.0 | |
691.01 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | 65 | 20 | 150 | 80 | 19.0 | |
772.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | 75 | 25 | 150 | 94 | 23.5 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch | Torsion Angle (θ) | Variable Führung |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | G.S. | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften