CORO-TURN SL, Hartmetall-Bohrer

CORO-TURN SL, Hartmetall-Bohrer
CoroTurnSL ist ein modulares System von Adaptern und Schneidköpfen, das den Bau von maßgeschneiderten Werkzeugen für eine Vielzahl von Drehbearbeitungen mit einer minimalen Anzahl von Teilen ermöglicht

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

570-2C16170CR

Teilenummer
570-2C16170CR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

823.44 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Halter Overall Length(mm) 170 Weight(kg) 0.4
Cutting Bit diameter(mm) 16 Coupling Size(mm) 16 Minimum Machining Diameter Dm min(mm) 20
Specifications Groove for carbide boring bit cylindrical shank easy fix sleeve and oil feeding port included.

Sie befinden sich auf der Seite für CORO-TURN SL, Hartmetall-Bohrer, die Teilenummer ist 570-2C16170CR.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 570-2C16170CR.

Technischer Support