Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MB-201 |
MB-261 |
MB-321 |
MB-403 |
MB-460 |
MB-461 |
MB-501 |
MB-580 |
MB-581 |
MB-582 |
MB-601 |
MB-680 |
MB-681 |
MB-721 |
MB-740 |
MB-741 |
MB-744 |
MB-781 |
MB-801 |
MB-841 |
MB-861 |
MB-911 |
MB-941 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shaft Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Shape | Shaft length (mm) | Packaging Quantity (Piece) | Maximum rotation speed used (r.p.m.) | Tip R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 3 | 8 | 13 | A | 30 | 100 | 62400 | - | ||
110.33 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 3 | 10 | 13 | A | 30 | 100 | 45600 | - | ||
116.45 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 3 | 13 | 13 | A | 30 | 100 | 36000 | - | ||
138.49 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 16 | 16 | A | 36 | 100 | 55200 | - | ||
198.50 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 16 | 32 | L | 38 | 100 | 47000 | - | ||
167.88 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 16 | 32 | A | 36 | 100 | 33600 | - | ||
140.94 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 19 | 19 | A | 38 | 100 | 42400 | - | ||
104.82 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 19 | 38 | I | 36 | 50 | 35800 | 3 | ||
101.54 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | 19 | 38 | A | 36 | 50 | 25600 | - | ||
108.52 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 19 | 38 | O | 36 | 50 | 25600 | - | ||
125.64 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 19 | 45 | A | 36 | 50 | 19200 | - | ||
140.94 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 25 | 25 | F | 36 | 50 | 35800 | - | ||
79.96 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | 25 | 25 | A | 38 | 50 | 25600 | - | ||
72.02 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 25 | 38 | A | 36 | 25 | 19200 | - | ||
93.06 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 25 | 50 | I | 36 | 25 | 19000 | 6 | ||
86.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 25 | 50 | A | 36 | 25 | 13600 | - | ||
93.06 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 25 | 50 | O | 36 | 25 | 13600 | - | ||
83.97 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 32 | 10 | A | 38 | 50 | 29800 | - | ||
73.33 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 32 | 32 | A | 36 | 25 | 19600 | - | ||
62.37 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 38 | 13 | A | 36 | 25 | 25000 | - | ||
73.33 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 38 | 19 | A | 36 | 25 | 24000 | - | ||
86.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 45 | 13 | A | 36 | 25 | 21000 | - | ||
86.04 € | 25 Stk. pro Packung | 1 Packung | 12 Arbeitstage | 6 | 50 | 13 | A | 36 | 25 | 12800 | - |
Loading...
Type | Schleifstein | Particle Size(#) | 36 | Abrasive grain | A |
---|---|---|---|---|---|
Degree of Coupling | P | Binding Agent | B (Resinoid) | Suitable Material | General steel, casting and stainless steel |
Application | Rough (cutting) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shaft Diameter(mm)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Shape
Shaft length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften