Neues Gewerbeband Nr. 200W, für Umwickeln

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R200W-50

Teilenummer
R200W-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

6.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.16 Color Details DB Color
Adhesiveness 9.1N/10mm Tensile Strength 63.5N/10mm Application For general light packaging
Base Materials Craft Paper Adhesive Synthetic Rubber Type Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Neues Gewerbeband Nr. 200W, für Umwickeln, die Teilenummer ist R200W-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R200W-50.

Technischer Support