Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R382-50
Product Type | Klebeband | Color | Brauner Untergrund | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.2 | Color Details | DB Color |
Adhesiveness | 8.36N/10mm | Tensile Strength | 51.5N/10mm | Application | For general packaging |
Stretch | 10% | Base Materials | Special Fiber | Adhesive | Synthetic Rubber |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Klebeband Nr. 382 aus Gewebe, für Packmittel, die Teilenummer ist R382-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R382-50.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften