PE-Klebeband Nr. 622 "Super Cut", Abdeckband

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

R622-50

Teilenummer
R622-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

6.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Width(mm) 50
Length(m) 25 Thickness(mm) 0.14 Color Details Green
Adhesiveness 2.04N/10mm Tensile Strength 65.1N/10mm Application For General Curing
Stretch 18% Base Materials PE Flat Yarn Adhesive Acrylic
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für PE-Klebeband Nr. 622 "Super Cut", Abdeckband, die Teilenummer ist R622-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R622-50.

Technischer Support