NC für für Beginn Bohrerfasen (90°) NC-SD-V

NC für für Beginn Bohrerfasen (90°) NC-SD-V
  • Mengenrabatt
A drill for chamfering the end face after drilling with a drill.
[Features]
· Adopts cobalt high-speed steel with excellent wear resistance.
[Applications]
· By using NC-SD V, larger than the diameter after hole drilling, cleanly-finished chamfered surfaces can be achieved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCS-D010Q
VCS-D012Q
VCS-D016Q
VCS-D020Q
VCS-D025Q
VCS-D3.0Q
VCS-D4.0Q
VCS-D5.0Q
VCS-D6.0Q
VCS-D8.0Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)

53.98 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010X90°892310

80.83 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1212X90°1022612

109.48 €

1 7 Arbeitstage 1616X90°1153216

108.22 €

1 8 Arbeitstage 2020X90°1314020

170.85 €

1 8 Arbeitstage 2525X90°1515025

21.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 33X90°46103

25.61 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 44X90°55124

27.87 €

1 6 Arbeitstage 55X90°62135

29.38 €

1 8 Arbeitstage 66X90°66156

39.29 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 88X90°79208

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 90° Single blade, two blades Einzelklinge
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Kobalt HSS Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Number of flutes 2 Shape Ci

Technischer Support