Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VPEL010S |
VPEL012S |
VPEL6.0S |
VPEM010S |
VPEM012S |
VPEM016S |
VPEM8.0S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | Dc (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10X3X60° | 100 | 19 | 3 | 0.78 | ||
127.45 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 12X3.5X60° | 100 | 21 | 3.5 | 0.91 | ||
79.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 6X2X60° | 100 | 10 | 2 | 0.52 | ||
138.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 10X3X60° | 150 | 19 | 3 | 0.78 | ||
113.41 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 12X3.5X60° | 150 | 21 | 3.5 | 0.91 | ||
145.84 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 16X4X60° | 150 | 26 | 4 | 1.04 | ||
119.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 8X2.5X60° | 150 | 14 | 2.5 | 0.65 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 125° | Single blade, two blades | Zweikantig |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | Verfügbar |
Coating Type | TiCN | Number of flutes | 2 | Shape | Ch |
Chamfer angle(°) | 60 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Dc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften