TiCN Beschichteter Bohrpunkt PE-60°-PE-S-V

TiCN Beschichteter Bohrpunkt PE-60°-PE-S-V
  • Mengenrabatt
The 2 angles, 125° tip angle and 60° chamfer angle, make it possible to simultaneously perform centering and chamfering. The two-tier planar shape provides excellent biting to achieve high machining accuracy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPE010S
VPE012S
VPE016S
VPE020S
VPE3.0S
VPE4.0S
VPE6.0S
VPE8.0S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)
l1
(mm)

65.78 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1010X3X60°751930.78

84.14 €

1 6 Arbeitstage 1212X3.5X60°85213.50.91

126.72 €

1 8 Arbeitstage 1616X4X60°902641.04

136.30 €

1 6 Arbeitstage 2020X5X60°1003151.30

40.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 33X0.5X60°4060.50.13

37.11 €

1 8 Arbeitstage 44X1X60°45810.26

40.66 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 66X2X60°551020.52

51.21 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 88X2.5X60°65142.50.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 125° Single blade, two blades Zweikantig
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN Number of flutes 2 Shape Ch
Chamfer angle(°) 60

Technischer Support