TiCN Beschichteter Bohrpunkt PE90° PE-Q-V

TiCN Beschichteter Bohrpunkt PE90° PE-Q-V

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
The 2 angles, 125° tip angle and 90° chamfer angle, make it possible to simultaneously perform centering and chamfering. The two-tier planar shape provides excellent biting to achieve high machining accuracy.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPE010Q
VPE012Q
VPE016Q
VPE020Q
VPE3.0Q
VPE4.0Q
VPE6.0Q
VPE8.0Q
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)
Dc
(mm)
l1
(mm)

53.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010X3X90°751530.78

69.70 €

1 7 Arbeitstage 1212X3.5X90°85173.50.91

126.72 €

1 6 Arbeitstage 1616X4X90°902141.04

136.30 €

1 7 Arbeitstage 2020X5X90°1002451.30

40.16 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 33X0.5X90°4060.50.13

30.78 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 44X1X90°45810.26

33.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 66X2X90°551020.52

51.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 88X2.5X90°65142.50.65

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 125° work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Zweikantig Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN Number of flutes 2
Shape Ch Chamfer angle(°) 90

Technischer Support