Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
VPEL010Q |
VPEL012Q |
VPEL4.0Q |
VPEL6.0Q |
VPEL8.0Q |
VPEM012Q |
VPEM020Q |
VPEM8.0Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | l (mm) | Dc (mm) | l1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 10X3X90° | 100 | 15 | 3 | 0.78 | ||
105.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 12X3.5X90° | 100 | 17 | 3.5 | 0.91 | ||
62.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 4X1X90° | 100 | 8 | 1 | 0.26 | |
65.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 6X2X90° | 100 | 10 | 2 | 0.52 | |
73.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 8X2.5X90° | 100 | 14 | 2.5 | 0.65 | |
93.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 12X3.5X90° | 150 | 17 | 3.5 | 0.91 | ||
165.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 20X5X90° | 150 | 24 | 5 | 1.30 | ||
99.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 8X2.5X90° | 150 | 14 | 2.5 | 0.65 |
Loading...
Application | Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen | Tip angle (θ) | 125° | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiCN |
Number of flutes | 2 | Shape | Ch | Chamfer angle(°) | 90 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
l(mm)
Dc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften