Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CS010QM6 |
CS010QM9 |
CS012QM6 |
CS012QM9 |
CS016QM6 |
CS016QM9 |
CS020QM6 |
CS025QM6 |
CS025QM9 |
CS030QM6 |
CS030QM9 |
CS035QM6 |
CS035QM9 |
CS040QM6 |
CS040QM9 |
CS6.0QM6 |
CS6.0QM9 |
CS8.0QM6 |
CS8.0QM9 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | Number of flutes | D1 (mm) | Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.55 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 60 | 8 | 10X60°X8 | 50 | 3 | 2 | Cn | |
29.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 8 | 10X90°X8 | 46 | 3 | 2 | Cn | ||
43.65 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60 | 8 | 12X60°X8 | 52 | 5 | 2.5 | Cn | |
34.77 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 90 | 8 | 12X90°X8 | 48 | 5 | 2.5 | Cn | |
36.86 € 19.17 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 60 | 10 | 16X60°X10 | 60 | 5 | 3.2 | Cn | |
39.42 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 90 | 10 | 16X90°X10 | 56 | 5 | 3.2 | Cn | |
54.87 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60 | 10 | 20X60°X10 | 64 | 5 | 4 | Cn | |
84.44 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60 | 10 | 25X60°X10 | 69 | 7 | 7 | Cn | |
69.92 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 90 | 10 | 25X90°X10 | 65 | 7 | 7 | Cn | |
138.36 € | 1 | 9 Arbeitstage | 60 | 12 | 30X60°X12 | 76 | 7 | 9 | Cn | ||
89.59 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 90 | 12 | 30X90°X12 | 68 | 7 | 9 | Cn | |
137.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | 60 | 12 | 35X60°X12 | 79 | 7 | 11 | Cn | ||
125.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | 90 | 12 | 35X90°X12 | 70 | 7 | 11 | Cn | ||
164.70 € | 1 | 8 Arbeitstage | 60 | 12 | 40X60°X12 | 81 | 7 | 12.5 | Cn | ||
116.00 € | 1 | 8 Arbeitstage | 90 | 12 | 40X90°X12 | 71 | 7 | 12.5 | Cn | ||
18.43 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 60 | 6 | 6X60°X6 | 46 | 3 | 1.2 | Cm | |
13.96 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 90 | 6 | 6X90°X6 | 42 | 3 | 1.2 | Cm | |
17.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 60 | 8 | 8X60°X8 | 48 | 3 | 1.6 | Cm | ||
17.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 90 | 8 | 8X90°X8 | 44 | 3 | 1.6 | Cm |
Loading...
Application | Lochfasen | Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
Number of flutes
D1(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften