Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Tool Diameter (D) (mm) | Nominal | Overall Length L (mm) | Dc (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.97 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 20 | 6 | 0.5X20°X6 | 57 | 0.5 | |
69.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 20 | 6 | 0.5X20°X6 | 100 | 0.5 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 6 | 0.5X30°X6 | 57 | 0.5 | |
69.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 6 | 0.5X30°X6 | 100 | 0.5 | |
45.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 20 | 6 | 0.6X20°X6 | 57 | 0.6 | |
54.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 6 | 0.6X20°X6 | 100 | 0.6 | |
42.20 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 6 | 0.6X30°X6 | 57 | 0.6 | |
54.37 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 6 | 0.6X30°X6 | 100 | 0.6 | |
41.92 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 20 | 6 | 0.7X20°X6 | 57 | 0.7 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 6 | 0.7X20°X6 | 100 | 0.7 | |
38.70 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 6 | 0.7X30°X6 | 57 | 0.7 | |
49.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 6 | 0.7X30°X6 | 100 | 0.7 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 6 | 0.8X20°X6 | 57 | 0.8 | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 6 | 0.8X20°X6 | 100 | 0.8 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 6 | 0.8X30°X6 | 57 | 0.8 | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 6 | 0.8X30°X6 | 100 | 0.8 | |
41.52 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 20 | 6 | 0.9X20°X6 | 100 | 0.9 | |
41.52 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 6 | 0.9X30°X6 | 100 | 0.9 | |
28.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 6 | 1X20°X6 | 57 | 1 | ||
39.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 20 | 6 | 1X20°X6 | 100 | 1 | |
28.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 6 | 1X30°X6 | 57 | 1 | ||
39.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 30 | 6 | 1X30°X8 | 100 | 1 | |
32.46 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 8 | 1X20°X8 | 57 | 1 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 8 | 1X20°X8 | 70 | 1 | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 8 | 1X20°X8 | 100 | 1 | |
32.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 8 | 1X30°X8 | 57 | 1 | ||
36.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 8 | 1X30°X8 | 70 | 1 | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 8 | 1X30°X8 | 100 | 1 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 8 | 1.5X20°X8 | 70 | 1.5 | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 8 | 1.5X20°X8 | 100 | 1.5 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 8 | 1.5X30°X8 | 70 | 1.5 | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 8 | 1.5X30°X8 | 100 | 1.5 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 8 | 2X20°X8 | 70 | 2 | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 20 | 8 | 2X20°X8 | 100 | 2 | |
36.15 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 8 | 2X30°X8 | 70 | 2 | |
46.58 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 30 | 8 | 2X30°X8 | 100 | 2 |
Loading...
Application | Sonstige | Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A | l(mm) | 0.5 |
Number of flutes | 2 | Shape | Cp |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip angle (θ)
Tool Diameter (D)(mm)
Nominal
Overall Length L(mm)
Dc(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften