Kurzes Fasen drehmomentlose Rollenhähne SC-TL- RZ (Teilenummern)

Kurzes Fasen drehmomentlose Rollenhähne SC-TL- RZ
  • Mengenrabatt
The number of chamfer threads is just 1, creating a roll tap with specially shaped threading parts for achieving low torque use.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SRZM31.4A1
SRZM31.6A1
SRZM41.0B1
SRZM41.2B1
SRZM41.4C1
SRZM41.6D1
SRZM41.7D1
SRZM42.0E1
SRZM52.5F1
SRZM52.6F1
SRZM53.0G1
SRZM64.0I1
SRZM65.0K1
SRZM66.0M1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape Number of protrusions

59.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M1.40.236G33.6-32.55b3

57.49 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M1.60.236G33.6-32.55b3

48.60 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M10.2536G44.5-32.55a3

44.46 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M1.20.2536G44.5-32.55a3

39.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M1.40.336G45.4-32.55b3

38.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M1.60.3536G46.3-32.55b3

38.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage M1.70.3536G43.6-32.55b3

35.71 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M20.442G47.2-32.55b4

33.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.50.4546G58.11432.55c4

33.47 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.60.4546G58.1-32.55c4

29.71 €

1 10 Arbeitstage M30.546G591443.26c4

31.28 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M40.752G61117547c4

33.32 €

1 8 Arbeitstage M50.860G613225.54.57c4

35.51 €

1 6 Arbeitstage M6162G6152664.57c4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 1P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiCN

Technischer Support