Kurzer Spiralgewindebohrer für Edelstahl SU-S-SP (Teilenummern)

Kurzer Spiralgewindebohrer für Edelstahl SU-S-SP
  • Mengenrabatt
[Features]
· For blind hole processing in materials with high hardening properties and extreme viscosity such as stainless steel, chrome steel and molybdenum steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSMP3.0G-SU
SSMQ010O-SU
SSMQ012P-SU
SSMQ014Q-SU
SSMQ016Q-SU
SSMQ4.0I-SU
SSMQ5.0K-SU
SSMQ6.0M-SU
SSMQ8.0N-SU
SSMR018R-SU
SSMR020R-SU
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

12.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P151443.263d

24.39 €

1 6 Arbeitstage M101.575P213-75.583e-1

34.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M121.7582P215-8.56.593e-1

46.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M14288P218-10.58113e-1

61.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M16295P218-12.510133e-1

12.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P27175473d

13.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P29225.54.573d

14.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P2112664.573d

19.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P212-6.2583e-1

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M182.5100P320-1411144e-1

112.15 €

1 6 Arbeitstage M202.5105P320-1512154e-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Surface Treatment Oxidation treatment Torsional Angle 45°

Technischer Support