Spiralgewindebohrer für Edelstahl-Durchgangsbohrungen SU+SL

Spiralgewindebohrer für Edelstahl-Durchgangsbohrungen SU+SL
  • Mengenrabatt
A tap suitable for machining through holes, including viscous materials that have a high machining hardness such as stainless steel, chrome steel, and molybdenum steel.
[Features]
· Achieves a tool life triple or more that of SU-PO for SUS304.
· Provides excellent finish and thread shape to female thread flanks even after 2,000 drilling.
· By adopting inverse twisted spiral groove, the discharge of chips is improved and tool life is improved compared to SU-PO.
[Applications]
· Can process both synchronously and asynchronously.
· Recommended for machining speeds of 5 to 15 m/min (completely synchronous feeding recommended for speeds of 15 m/min or higher).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SUPQ3.0GL
SUPQ4.0IL
SUPQ6.0ML
SUPR5.0KL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)

11.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P291443.26

11.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M40.752P21117547

12.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M6162P2152664.57

11.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P313225.54.57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Stahlguss (SC) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N N/A Number of Grooves 3 Shape c
Surface Treatment Oxidation treatment Torsional Angle L15°

Technischer Support