Titanbeschichtung Starke Verdrillung Nut A Typ 60° Zentrierbohrer CE-S-V

Titanbeschichtung Starke Verdrillung Nut A Typ 60° Zentrierbohrer CE-S-V
  • Mengenrabatt
Centering hole drill with a coating suitable for soft materials and relatively viscous materials thanks to its groove with high torsion.
[Features]
· Since it has a coating, stable processing is possible even if the cutting speed is increased, and the tool life is improved.
[Applications]
· Used for A-type 60° center drilling.
· Guidelines for machining requirements are, carbon steel 15-30, steel alloy 10-25, stainless steel 5-12, and cast iron: 8-15 m/min.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VCE1.0
VCE1.5
VCE2.0
VCE2.5
VCE3.0
VCE4.0
VCE5.0
VCE6.0
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Nominal Overall Length L
(mm)
l
(mm)

29.02 €

1 6 Arbeitstage 41X60°X4351

25.44 €

1 6 Arbeitstage 51.5X60°X5401.5

27.00 €

1 6 Arbeitstage 62X60°X6452

30.86 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 7.72.5X60°X7.7502.5

30.89 €

1 6 Arbeitstage 7.73X60°X7.7553

50.56 €

1 6 Arbeitstage 104X60°X10654.5

56.88 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 115X60°X11785.5

115.64 €

1 8 Arbeitstage 186X60°X18906.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) / Lochfasen Tip angle (θ) 60° Single blade, two blades Zweikantig
Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type HSS-Stahl Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiN Shape Cf

Technischer Support