Spiralgewindebohrer für Titanlegierung, für Durchgangsbohrung ZET-P (Teilenummern)

Spiralgewindebohrer für Titanlegierung, für Durchgangsbohrung ZET-P

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A tap for processing high strength, lightweight, and heat-resistant titanium alloys, where the main component is titanium.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZETPMR3.0G
ZETPMR5.0K
ZETPMR6.0M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)

21.37 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M30.54691443.26

21.54 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M50.86013225.54.57

26.89 €

1 6 Arbeitstage M6162152664.57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 5P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
work material Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (35 bis 45 HRC) / Werkzeugstahl (vor SKD-Härtung) / Leitfähiges Gusseisen (FCD) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Bronze (Pb) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Magnesiumlegierung (MC) / Zinkgusslegierung (ZDC) / Titanlegierung (i-6Al-4V etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung
Coating Y/N N/A Class P3 Number of Grooves 3
Shape c Surface Treatment Nitriding Treatment Torsional Angle L15°

Technischer Support