Hersteller-Teilenummer: NH28.0N
Marke: YAMAWA MFG
Preis: 32.59 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NH28.0N
Teilenummer
|
---|
NH28.0N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
32.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage |
Loading...
Screw Types | Meter | Nominal | M8 | Pitch, Number of Threading(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
Chamfer threads | 24P | Tool Material Type | HSS-Stahl | Tap Type | Punktgewindebohrer |
Hole type | Für Durchgangsbohrung | Coating Y/N | N/A | Overall Length (L)(mm) | 140 |
Class | Ⅱb | Thread Length(mm) | 40 | Shank diameter (Ds)(mm) | 6.2 |
Shank square width (K)(mm) | 5 | Shank square part length(mm) | 8 | Shape | n |
Number of protrusions | 3 |
Sie befinden sich auf der Seite für Mutterhahn NT, die Teilenummer ist NH28.0N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NH28.0N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften