Spiralgewindebohrer für Nickelbasis-Legierung ZEN-B

Spiralgewindebohrer für Nickelbasis-Legierung ZEN-B

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
A type for machining nickel-base alloys, made from a nickel principal component for corrosion and heat resistance that is significantly superior to that of steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ZENBMQ3.0G
ZENBMR010N
ZENBMR010O
ZENBMR012N
ZENBMR012O
ZENBMR012P
ZENBMR014O
ZENBMR014Q
ZENBMR016O
ZENBMR016Q
ZENBMR018O
ZENBMR4.0I
ZENBMR5.0K
ZENBMR6.0M
ZENBMR8.0N
ZENBMS018R
ZENBMS020O
ZENBMS020R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Number of Grooves Shape

21.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M30.546P251443.263d

40.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M101.2575P313-75.583e-1

40.55 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M101.575P313-75.583e-1

68.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M121.2582P315-8.56.593e-1

68.32 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M121.582P315-8.56.593e-1

57.14 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M121.7582P315-8.56.593e-1

92.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M141.588P314-10.58113e-1

92.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M14288P318-10.58113e-1

124.65 €

1 7 Arbeitstage M161.595P314-12.510133e-1

124.65 €

1 7 Arbeitstage M16295P318-12.510133e-1

115.68 €

1 7 Arbeitstage M181.5100P314-1411144e-1

21.37 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M40.752P37175473d

21.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M50.860P39225.54.573d

23.65 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M6162P3112664.573d

32.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage M81.2570P312-6.2583e-1

115.68 €

1 7 Arbeitstage M182.5100P420-1411144e-1

157.21 €

1 7 Arbeitstage M201.5105P414-1512154e-1

157.21 €

1 7 Arbeitstage M202.5105P420-1512154e-1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 3P Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl
work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Abgeschreckter und gehärteter Stahl (25 bis 35 HRC) / Stahlguss (SC) / Legierung auf Nickelbasis (Inconel etc.) Tap Type Spiralgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Surface Treatment Oxidation treatment Torsional Angle 48°

Technischer Support