Hochleistungs-Rollenhahn HP+ RZ / HP-RZ (Teilenummern)

Hochleistungs-Rollenhahn HP+ RZ / HP-RZ
  • Mengenrabatt
It is suitable for processing steel materials (35 HRC or less) and light alloys, and can support high-speed machining (20-50 m/min)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRZM5UN2EB
HRZM6UN8JB
HRZM78.0NB
HRZM78.0NP
HRZM7010OB
HRZM8010OB
HRZP41.2BB
HRZP41.4CB
HRZP41.6DB
HRZP42.0EB
HRZP52.5FB
HRZP52.6FB
HRZP62.5FB
HRZP63.0GB
HRZP63.0GP
HRZP65.0KB
HRZP74.0IB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Chamfer threads Overall Length (L)
(mm)
Class Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shank square width (K)
(mm)
Shank square part length
(mm)
Shape Number of protrusions

42.79 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage No.2-56UNC-2P42G58.1-32.55b4

41.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage No.8-32UNC-2P60G613215.54.57c4

49.32 €

1 6 Arbeitstage M81.252P70G719-6.258e6

49.32 €

1 6 Arbeitstage M81.254P70G719-6.258e6

56.24 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M101.52P75G723-75.58e8

67.26 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M101.52P75G823-75.58e8

39.84 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1.20.252P36G44.5-32.55a4

35.51 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1.40.32P36G45-32.55b4

34.30 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M1.60.352P36G46-32.55b4

32.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M20.42P42G47-32.55b4

29.61 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage M2.50.452P46G581432.55c4

29.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.60.452P46G581432.55c4

29.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M2.50.452P46G681432.55c4

27.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M30.52P46G691443.26c4

27.00 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M30.54P46G691443.26c4

24.43 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M50.82P60G613225.54.57c4

27.72 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage M40.72P52G71117547c4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Vereinheitlicht Tool Material Type Pulverisierter HSS-Stahl work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Stahl mit hohem Kohlenstoffanteil (mit einem Anteil von mehr als 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN

Technischer Support